17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルフィルターレンチ

通常単価(税別)
14,26712,569
税込単価
15,69413,826
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルターあたり面のギザギザが滑りやすいフィルターをがっちりグリップします。・緩めだけではな...

詳細を確認
  • トラスココード
    783-9278
  • JANコード
    4580117394064
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    スチール
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 対辺寸法(mm)
    21
  • 適用径(mm)
    56~80
  • 適合径(mm)
    56~80
  • 外径(mm)
    70
  • 形状
    アジャストバイス型
  • 全高(mm)
    65
  • 最小適合径(mm)
    56
  • 最大適合径(mm)
    80

型番:

LB-402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-402の仕様・寸法情報

トラスココード
783-9278
JANコード
4580117394064
質量(g)
400.000
材質1
スチール
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
21
適用径(mm)
56~80
適合径(mm)
56~80
外径(mm)
70
形状
アジャストバイス型
全高(mm)
65
最小適合径(mm)
56
最大適合径(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,26712,569
( 13,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターあたり面のギザギザが滑りやすいフィルターをがっちりグリップします。
・緩めだけではなく、締め側も可能です。
・適用範囲が広いので、幅広い車種に使用可能です。
【用途】
・自動車用オイルフィルターの脱着用の工具です。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルターレンチの型番LB-402のページです。 型番LB-402に関する仕様情報を記載しております。
オイルフィルターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルターレンチ
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
コイルスプリングコンプレッサー
フロントショックハブプーラー
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
キャンバーキャスターキングピンゲージ
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格14,26753,24750,64547,351 -42,99770,175
通常出荷日1日目4日目1日目4日目〜6日目4日目
トラスココード783-9278853-6070783-9201-853-6000853-5961
JANコード4580117394064-4580117392145---
質量(g)400.00027003900.0-60001900.0
材質1スチールスチールスチール・アルミダイキャストスチールスチールアルミダイキャスト
差込角(mm)12.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト