17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動梱包機用PPバンド(サークルコア) 15.5mmx2500m
  • 自動梱包機用PPバンド(サークルコア) 15.5mmx2500m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動梱包機用PPバンド(サークルコア) 15.5mmx2500m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LB-15.5-B

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
【用途】
・梱包機によるPPバンド結束
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
トラスココード
111-4021
質量(g)
9500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)
200
引張強度(kg)
120
厚さ(mm)
0.58
破断伸度(%)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト