17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊はしご 昇柱用具 1.1M LB-110

特殊はしご 昇柱用具 1.1M

通常単価(税別)
27,541
税込単価
30,295
通常出荷日:5日目

【特長】・軽く、持ち運びが便利な昇柱用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げワイヤーで引っかけ固定す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • JANコード
    4984842900741
  • トラスココード
    851-5618
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    アルミ

型番:

LB-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
JANコード
4984842900741
トラスココード
851-5618
質量(g)
2400.0
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,541
( 30,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、持ち運びが便利な昇柱用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げワイヤーで引っかけ固定する構造となっています
【商品仕様】
・昇柱用具1.1M
・JANコード:4984842900741
・トラスココード:851-5618
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊はしご 昇柱用具 1.1Mの型番LB-110のページです。 型番LB-110に関する仕様情報を記載しております。
特殊はしご 昇柱用具 1.1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊はしご 昇柱用具 1.1M
ナカオ 昇柱用具 1.6M
GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
自在ステップメッシュ全回転式 09101219M1/0910121M1
ステンレス Jジョイント(1個=1袋)
メーカーナカオナカオナカオナカオコンドーテック水本機械製作所
通常価格27,54134,737105,46134,15511,965 -877 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目7日目1日目〜
商品タイプ2連はしご2連はしご----
規格規格無し規格無し----
最大使用質量(kg)100100----
JANコード49848429007414984842900734----
トラスココード851-5618851-5619----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト