ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga コードレスライト用電池蓋セット LB-01
  • saga コードレスライト用電池蓋セット

saga コードレスライト用電池蓋セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265

【特長】・補修部品です。・非防雨型コードレスライトの電池蓋とロックノブのセット...

詳細情報を確認する
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    電池蓋セット
  • トラスココード
    782-3932
  • 質量(g)
    3.300

型番:

LB-01
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    LB-01の仕様・寸法情報

    商品の種類
    その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    電池蓋セット
    トラスココード
    782-3932
    質量(g)
    3.300
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LB-01
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,150
    ( 1,265 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・補修部品です。
    ・非防雨型コードレスライトの電池蓋とロックノブのセットです。
    【商品仕様】
    ・LB(コードレスライト)用バッテリー蓋 非防雨タイプ
    ・トラスココード:782-3932
    ・質量:3.3g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    saga コードレスライト用電池蓋セットの型番LB-01のページです。 型番LB-01に関する仕様情報を記載しております。
    saga コードレスライト用電池蓋セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    saga コードレスライト用電池蓋セット
    saga 高光度ライト用交換レンズセット
    長尺LEDコードレスライトセット
    saga マルチハンガー ライトスタンド用
    充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
    saga マルチハンガー
    メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
    通常価格1,1508,62042,1452,03737,1381,800
    通常出荷日6日目4日目7日目7日目1日目7日目
    商品の種類その他その他-その他-その他
    その他オプションオプション-オプション-オプション
    詳細タイプ電池蓋セット交換レンズセット-マルチハンガー-マルチハンガー
    トラスココード782-3932782-3258201-2140816-2480816-2458816-2478
    質量(g)3.30063.000101556810.00038

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました