17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NF LA型棚部材 背網 LA-SA74

NF LA型棚部材 背網

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体表面処理
    亜鉛メッキ
  • 材質詳細
    鉄線

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

LA-SA74
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-SA74の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口(mm)
1110
高さ(mm)
2048
その他
オプション
品名
背網
本体表面処理
亜鉛メッキ
材質詳細
鉄線
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • その他

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-SA74

間口

(mm)

高さ

(mm)

その他

品名

最小発注数量
1110
2048
オプション
背網
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,300
( 13,530 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25ミリ×25ミリ網目の背クリンプ網です
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF LA型棚部材 背網の型番LA-SA74のページです。 型番LA-SA74に関する仕様情報を記載しております。
NF LA型棚部材 背網のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF LA型棚部材 背網
NF 棚部材 追加棚板
NF 棚部材 アングル(VOC対応)
中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)
軽中量棚 TLA型 用背板
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリングトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,3003,094 -1,56233,0735,170 -3,086 -
通常出荷日11日目11日目〜18日目9日目1日目〜8日目
商品タイプその他その他その他中量タイプオプション軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)
本体表面処理亜鉛メッキ水溶性塗料電着塗装水溶性塗料電着塗装---
材質詳細鉄線本体:スチール本体:スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト