ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アステージ なんでもトレー |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
トラスコ中山 S型透明コンテナ |

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材
【商品仕様】
・品名:棚受金具
・品名:棚受金具
・JANコード:4571137370473
・トラスココード:856-7951
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

信越化学工業
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):538円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
4通常価格(税別):591円