ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
アステージ NFボックス(本体) |

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材
【商品仕様】
・品名:フレドメ金具
・品名:フレドメ金具
・JANコード:4571137370770
・トラスココード:856-7935
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):30,425円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量ラック(中量棚) 5Mタイプ
5通常価格(税別):26,139円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~