ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ LA-E
  • チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ【2500個入り】

通常単価(税別)
55,561
税込単価
61,117
通常出荷日:5日目

【特長】・「ラミジップ」吊下げタイプ、アルミ底開き平袋です。吊下げ販売商品に最適です。・アルミタイプは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チャック付ポリ袋
  • JANコード
    4909767410311
  • トラスココード
    584-3294
  • 質量(g)
    9600
  • 材質1
    PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
  • 横(mm)
    100
  • 縦(mm)
    140

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

型番:

LA-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)

LA-Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
チャック付ポリ袋
JANコード
4909767410311
トラスココード
584-3294
質量(g)
9600
材質1
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
横(mm)
100
縦(mm)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-E
最小発注数量
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,561
( 61,117 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」吊下げタイプ、アルミ底開き平袋です。吊下げ販売商品に最適です。
・アルミタイプは内容物を酸化、湿気から強力に守ります。
・紫外線や可視光線もシャットアウトします。
【用途】
・各種小物部品、ペットフードや健康食品用に。

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプの型番LA-Eのページです。 型番LA-Eに関する仕様情報を記載しております。
チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ
チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ
チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ
チャック付ポリ袋 シルバー
チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白
メーカーセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチ
通常価格55,56145,25343,1411,91951,259 -1,289 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目1日目
商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
JANコード4909767410311490976741011349097674101064909767163552--
トラスココード584-3294584-3359584-3341245-1449--
質量(g)96009088.0007700.000166.000--
材質1PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40NY15/PE60NY15/PE60ポリエチレン(PE)PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト