17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,076131,991
税込単価
83,684145,190

【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・収納に便利な引き出し付です。・引違扉シ...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    950
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    No.4仕上

ご注意

  • 引出には鍵は付いておりません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

引出し数

最小発注数量
1200
450
129-5718
60000.0
3
1個
1200
600
129-5725
68000.0
3
1個
1500
450
129-5744
75000.0
4
1個
1500
600
129-5752
86000.0
4
1個
1800
450
129-4162
83000.0
4
1個
1800
600
129-4184
96000.0
4
1個
900
450
129-5753
46000.0
2
1個
900
600
129-5674
52000.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,272
( 103,699 )
5日目
103,200
( 113,520 )
5日目
98,105
( 107,916 )
5日目
119,100
( 131,010 )
5日目
108,758
( 119,634 )
5日目
131,991
( 145,190 )
5日目
76,076
( 83,684 )
5日目
87,109
( 95,820 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・収納に便利な引き出し付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 引出には鍵は付いておりません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LADG型 (引出・ガラス戸)
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格76,076-82,333 -59,231 -91,325 -118,532 -66,279 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)9509509509501750950
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト