17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー受光器 (レッドレーザー用)

通常単価(税別)
38,286
税込単価
42,115
通常出荷日:1日目

【特長】・フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 測定範囲
    3~25m
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×4本(付属)
  • 縦 (mm)
    155
  • 横 (mm)
    73
  • トラスココード
    799-6713
  • JANコード
    4902870802257
  • 質量(g)
    200
  • 厚さ(mm)
    30
  • 受光精度
    レーザーラインの中心から±1.5mm以内
  • 適合機種
    高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
  • 保護等級
    IP54相当

型番:

LA-D5NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-D5NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
3~25m
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
縦(mm)
155
横(mm)
73
トラスココード
799-6713
JANコード
4902870802257
質量(g)
200
厚さ(mm)
30
受光精度
レーザーラインの中心から±1.5mm以内
適合機種
高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
保護等級
IP54相当

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-D5NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,286
( 42,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー受光器 (レッドレーザー用) の型番LA-D5NVのページです。 型番LA-D5NVに関する仕様情報を記載しております。
レーザー受光器 (レッドレーザー用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー受光器 (レッドレーザー用)
MAX レーザ墨出器受光器セット
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコSTS
通常価格38,28690,286122,938224,25076,800 -26,602
通常出荷日1日目9日目1日目4日目2日目〜1日目
商品タイプデータ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器-レーザー墨出器データ機器関連品
測定範囲3~25m-----
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)--
縦(mm)155195210---
横(mm)73130140---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました