ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出し付軽量物品棚 LA43K-78
  • 引出し付軽量物品棚

引出し付軽量物品棚

通常単価(税別)
108,136
税込単価
118,950
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量物を保管する棚です。・格納物に対応した様々なタイプがあります。・引出し付は、棚の一部に引...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    900
  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

LA43K-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA43K-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
連結タイプ
単体型
間口(mm)
900
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1200
均等積載量(kg/段)
150
トラスココード
135-5536
JANコード
4571137375560
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)
0.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA43K-78

商品タイプ

材質

連結タイプ

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
単体型
300
1200
150
135-5536
4571137375560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,136
( 118,950 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物を保管する棚です。
・格納物に対応した様々なタイプがあります。
・引出し付は、棚の一部に引出しを入れたものです。引出しは大・小の2種類があります。
・内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由にできます。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出し付軽量物品棚の型番LA43K-78のページです。 型番LA43K-78に関する仕様情報を記載しております。
引出し付軽量物品棚のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出し付軽量物品棚
キャンチラック単式増結1連
キャンチラック単式1連
キャンチラック複式1連
縦仕切付軽量物品棚
キャンチラック複式増結1連
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格108,13655,466 -73,409 -73,909 -32,565 -71,186 -
通常出荷日11日目12日目〜11日目〜10日目〜11日目〜11日目〜
間口(mm)900-----
材質1本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)0.0000.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト