フローバル 冷媒フレアージョイント エルボN付 07201164
通常出荷日:4日目
【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...
詳細を確認- JANコード
4549123004251
- トラスココード
820-6375
- 質量(g)
306.100
- 材質1
ナット:C3640(RoHS指令適合)●ボディ:C3771(RoHS指令適合)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
L-5-Nの仕様・寸法情報
JANコード
4549123004251
トラスココード
820-6375
質量(g)
306.100
材質1
ナット:C3640(RoHS指令適合)●ボディ:C3771(RoHS指令適合)
フローバル 冷媒フレアージョイント エルボN付 07201164の型番L-5-Nのページです。
型番L-5-Nに関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント エルボN付 07201164のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| フローバル | フローバル | フローバル | フローバル | フローバル | フローバル |
| 2,993円 | 2,859円 | 3,848円 | 1,809円 | 1,701円 | 1,388円 |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
| 4549123004251 | 4549123005319 | 4549123004039 | 4549123003650 | 4549123003636 | 4549123004411 |
| 820-6375 | 820-6297 | 820-6322 | 820-6345 | 820-6344 | 820-6365 |
| 306.100 | 233.500 | 306.600 | 184.000 | 168.500 | 138.400 |
| ナット:C3640(RoHS指令適合)●ボディ:C3771(RoHS指令適合) | ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合) | ナット:C3640(RoHS指令適合)●ボディ:C3771(RoHS指令適合) | ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合) | ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合) | ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合) |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。