17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光畑 卓上精密高速旋盤L-5000D L-5000D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光畑 卓上精密高速旋盤L-5000D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-5000D

2021年06月に販売終了となりました。

【特長】
・試作・単品加工等の軽作業に最適です。
・切削送り、ネジ切り、主軸起動竿が分離独立して設置され、使い勝手がよくなっています。
・主軸ジョグボタンありです。
・非常停止ボタンありです。
・5インチチャックを標準装備しています。
・山型、焼き入れ研磨ベッドを使用しています。
【用途】
・研究開発、試作、単品部品加工等に。
【商品仕様】
・ベッド上振り(mm):305
・センター間距離(mm):406
・電源(V):単相100
・奥行(mm):750
・高さ(mm):600
・主軸テーパ:MT5
・主軸貫通孔(mm):32
・心押台スリーブテーパ:MT3
・幅(mm):1300
・主軸モーター:単相100V 1kW(OP:三相200V750W)
・5in三爪スクロールチャック付き
・横送り台上の振り:φ170
・横送り台移動距離:160mm
・往復台移動距離:330mm
・心押台スリーブ移動距離:100mm
・ミリネジ:0.25~7mm 24種類
・インチネジ:3.5~104山 39種類
・横送り台自動送り速度:0.033~0.780mm/rev
・トラスココード:853-6325
・質量:260kg
【材質/仕上】
・FC250
【セット内容/付属品】
・工具箱、スパナ、固定センター、刃物台ボックスレンチ、6角レンチ、オイルパン、送り交換用ギアー式、センタースリーブ、5インチ三爪スクロールチャック逆爪付

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト