17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本線円柱気泡管 L40L-4L
  • 4本線円柱気泡管

4本線円柱気泡管

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:9日目

【特長】・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。【用途】・機器取付用。・水平測定に...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    40
  • マグネット
    なし
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515123342
  • トラスココード
    806-6838
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    12
  • 蓄光シート
    なし

型番:

L40L-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L40L-4Lの仕様・寸法情報

長さ(mm)
40
マグネット
なし
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515123342
トラスココード
806-6838
質量(g)
5.000
材質1
本体:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
12
蓄光シート
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
L40L-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
【用途】
・機器取付用。
・水平測定に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4本線円柱気泡管の型番L40L-4Lのページです。 型番L40L-4Lに関する仕様情報を記載しております。
4本線円柱気泡管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本線円柱気泡管
6本線円柱気泡管
4本線丸気泡管
4本線フラット気泡管
4本線角気泡管
6本線丸気泡管
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格760780852660960 -1,140
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目〜1日目
長さ(mm)404015255515
マグネットなしなしなしなしなしなし
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
感度0.35mm/m=0.0201°0.35mm/m=0.0201°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°-0.35mm/m=0.0201°
JANコード4950515123342495051512335949505151232814950515140073-4950515123298
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト