ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・3段 グリーン

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:2日目

【特長】・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。【用途】・ワークテーブル用【商品仕様】・間口(...

詳細を確認

型番:

L3-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L3-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L3-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,000
( 35,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・間口(mm):500
・奥行(mm):456
・高さ(mm):250
・均等荷重(kg):20
・本体外寸法(mm):W500×D456×H250
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:グリーン
・質量:18.4kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・3段 グリーンの型番L3-Gのページです。 型番L3-Gに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・3段 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・3段 グリーン
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・2段 グリーン
ヤマテック ワークテーブル用キャビネット浅W500グリーン
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・3段 アイボリー
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・2段 アイボリー
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット深型W500・3段
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格32,00019,88615,03532,00019,88639,894
通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト