17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット付アルミ45°付(マグネット吸着力:22kg)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット付アルミ45°付(マグネット吸着力:22kg)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-300MQ-23

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強力なリブ付箱型フレームです。
・水平・垂直・45°測定用気泡管、精度補正機構付です。
・4本目盛入です。
・表面メラミン焼付塗装です。
・トルクス仕様ねじです。(ドライバー10番)
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
・マグネット吸着力は22kgです。(2ヶ所付の場合)
【用途】
・1023

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
-
商品タイプ
-
長さ(mm)
-
マグネット
-
JANコード
4993711025027
質量(g)
281.000
トラスココード
851-1394
材質1
アルミ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト