17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用 L3000

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用

通常単価(税別)
19,089
税込単価
20,998
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチックおよび金属製の治具のため、本体からのゴミやホコリの発生を最小限に抑えます。・金属...

詳細を確認

型番:

L3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L3000の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロアー用・カーペット用
質量(g)
5750.0
トラスココード
168-4871
材質1
高密度ポリエチレン・硬鋼線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
L3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,089
( 20,998 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックおよび金属製の治具のため、本体からのゴミやホコリの発生を最小限に抑えます。
・金属部はクロムメッキです。
【用途】
・除塵用。
【商品仕様】
・320mm(対応幅)×990mm(全長)×75φ(外径)
・質量:5.75kg
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン・硬鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用の型番L3000のページです。 型番L3000に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
アドクリーン粘着ローラー用ツール
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
粘着ローラー スペアテープ
メーカーガードナーガードナーアズワンアズワンエスコミドリ安全
通常価格19,0891,44815,000 -4,142 -1,01121,334
通常出荷日9日目5日目15日目〜9日目〜2日目4日目
商品タイプフロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用----
質量(g)5750.03000.000----
トラスココード168-4871168-4849----
材質1高密度ポリエチレン・硬鋼線ポロリエステル不織布----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト