ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900
通常価格(税別):92023円~
通常出荷日:3日目 ~
アステージ
ラリーコンテナ RL
アステージ
通常価格(税別):688円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5964円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
コンテナラックケース本体
サカエ
通常価格(税別):29893円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ
トラスコ中山
通常価格(税別):411円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H166
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:アイボリー
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm/H953mm)
4.5通常価格(税別):19,403円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)
0通常価格(税別):76,021円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)
5通常価格(税別):45,512円~

サカエ
一人用作業台 高さ調整タイプ
5通常価格(税別):66,615円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~