17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本線フラット気泡管 L25F-4L
  • 4本線フラット気泡管

4本線フラット気泡管

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:9日目

【特長】・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。【用途】・機器取付用。・水平測定に...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    25
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    9.5
  • 厚み (mm)
    3.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515140073
  • トラスココード
    806-6833
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 蓄光シート
    なし

型番:

L25F-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L25F-4Lの仕様・寸法情報

長さ(mm)
25
マグネット
なし
高さ(mm)
9.5
厚み(mm)
3.5
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515140073
トラスココード
806-6833
質量(g)
1.000
材質1
本体:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
3.5
蓄光シート
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
L25F-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
【用途】
・機器取付用。
・水平測定に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4本線フラット気泡管の型番L25F-4Lのページです。 型番L25F-4Lに関する仕様情報を記載しております。
4本線フラット気泡管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本線フラット気泡管
4本線丸気泡管
4本線角気泡管
6本線丸気泡管
ベーシックレベルシルバー(6本線気泡管)
カメラ気泡管
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格660852960 -1,1407,2162,128
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目9日目9日目
長さ(mm)25155515105050
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)9.51515155140
厚み(mm)3.536153619.515
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト