17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250
  • ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

通常単価(税別)
4,5026,356
税込単価
4,9526,992
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単操作ですばやく結束できます。・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。【用途】・ベル...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    35×2.5

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 最大使用荷重(t)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最大使用荷重

(t)

適合ベルト幅

(mm)

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
ベルト荷締機
0.5
35
1400.0
851-9548
ラチェットバックル式両端アイ形
2個
ベルト荷締機
0.5
35
1720.0
851-9549
ラチェットバックル式両端Fフック付
2個
ベルト荷締機
0.5
35
1270.0
851-9550
ラチェットバックル式ラウンドタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,826
( 6,409 )
7日目
6,356
( 6,992 )
7日目
4,502
( 4,952 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作ですばやく結束できます。
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
【用途】
・ベルトタイプ荷締機
・荷物の結束にご使用下さい。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500
ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)
メーカー明大明大明大明大テザックオーエッチ工業
通常価格4,502-2,191 -6,357 -1,694 -1,122 -4,495
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%--
ベルト寸法(mm)幅×厚さ35×2.525×1.550×2.525×1.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト