17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士元 ロックピン 全長13ミリ M8 右

通常単価(税別)
1,415
税込単価
1,557
通常出荷日:4日目

【特長】・チップをカッターに取り付ける際に使用します。【商品仕様】・品名:ロックピン13mm・全長:(...

詳細を確認

    型番:

    L-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    L-23の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-23
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,415
    ( 1,557 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    【商品仕様】
    ・品名:ロックピン13mm
    ・全長:(mm)13
    ・タップ穴:M8
    ・巻き方向:R
    ・ロックピン
    ・JANコード:4580114245888
    ・トラスココード:796-5451
    ・質量:3g
    【材質/仕上】
    ・鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士元 ロックピン 全長13ミリ M8 右の型番L-23のページです。 型番L-23に関する仕様情報を記載しております。
    富士元 ロックピン 全長13ミリ M8 右のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士元 ロックピン 全長13ミリ M8 右
    富士元 レンチ 6角 5ミリ
    富士元 レンチ 6角 4ミリ
    富士元 レンチ トルクス T-9
    超硬スパイラルカッター SCC02
    メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業インプラス
    通常価格1,4157102,4862,03022,100 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    面取りカッター関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト