ツール用品技術窓口

確定しました

IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5

IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5 L200SPT-M10X1.5
通常単価(税別)
7,342
税込単価
8,076
通常出荷日:8日目

【特長】・通常品よりシャンク長がロングになってます。・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります...

詳細を確認

型番:

L200SPT-M10X1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L200SPT-M10X1.5の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工ねじ用途被削材精度呼び寸法ピッチ全長シャンク径シャンク四角部下穴径食い付山数表面処理ねじ長仕様タップ等級質量材質
L200SPT-M10X1.5メートルねじ止り穴用一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼JIS2級M10.01.5mm200mm7.0mm5.5mm8.5mm2.5山ホモ処理24mmロングシャンクH級66g高速度鋼(HSS-E)

型番リスト

表示件数
型番
L200SPT-M10X1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,342
( 8,076 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M10.0
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):200
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):24
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・トラスココード:506-0672
・質量:66g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5の型番L200SPT-M10X1.5のページです。 型番L200SPT-M10X1.5に関する仕様情報を記載しております。
IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5
IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8
大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5
TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P
スパイラルタップ M20×2.5
メーカーイシハシ精工イシハシ精工大西工業トラスコ中山彌満和製作所トラスコ中山
通常価格7,3423,0434,4335,4641,660 -7,498
通常出荷日8日目8日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト