17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシ カードホルダー ナチュラル L2-NR

ヒシ カードホルダー ナチュラル

通常単価(税別)
133
税込単価
146
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・色:半透明・外形寸法(mm)縦×横:135×115・JANコード:49791823701...

詳細を確認

    型番:

    L2-NR
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    L2-NRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L2-NR
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    133
    ( 146 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・色:半透明
    ・外形寸法(mm)縦×横:135×115
    ・JANコード:4979182370101
    ・トラスココード:136-4791
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒシ カードホルダー ナチュラルの型番L2-NRのページです。 型番L2-NRに関する仕様情報を記載しております。
    ヒシ カードホルダー ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒシ カードホルダー ナチュラル
    ヒシ カードホルダー ナチュラル
    ヒシ カードホルダー ナチュラル
    ヒシ カードホルダー ナチュラル
    ヒシ カードホルダー ナチュラル
    ヒシ カードホルダーPQ型 ナチュラル
    メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
    通常価格13313313613390225
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト