ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):481円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5964円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
ラリーコンテナ RL
アステージ
通常価格(税別):688円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ
トラスコ中山
通常価格(税別):411円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
収納ボックス ラタン調ボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):1318円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900
通常価格(税別):92023円~
通常出荷日:3日目 ~
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):2330円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
バンラックケース C型
トラスコ中山
通常価格(税別):17533円~
通常出荷日:1日目


【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H84
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:アイボリー
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,127円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):28,007円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

サカエ
中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)
0通常価格(税別):39,247円~