17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミレベル

アルミレベル

通常単価(税別)
2,73014,686
税込単価
3,00316,155
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・I型フレームの定番品で大径気泡管で見やすいです。・45°測定が可能です。・V溝付です。・4本...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 校正証明書

  • 商品タイプ

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

商品タイプ

長さ

(mm)

マグネット

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
水平器
230
なし
4993711006026
240.000
851-1352
1個
水平器
300
なし
4993711006033
320.000
851-1353
1個
水平器
380
なし
4993711006040
390.000
851-1354
1個
水平器
450
なし
4993711006057
450.000
851-1355
1個
水平器
600
なし
4993711006064
570.000
851-1356
1個
水平器
750
なし
4993711006071
680.000
851-1357
1個
水平器
900
なし
4993711006088
820.000
851-1358
1個
水平器
1000
なし
4993711006200
130.000
851-1348
1個
水平器
1500
なし
4993711006125
1150
851-1349
1個
水平器
1800
なし
4993711006132
1300.000
851-1350
1個
水平器
2000
なし
4993711006149
1460.000
851-1351
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
7日目
3,005
( 3,306 )
7日目
3,583
( 3,941 )
9日目
3,937
( 4,331 )
8日目
4,455
( 4,901 )
5日目
3,669
( 4,036 )
3日目
4,495
( 4,945 )
9日目
6,825
( 7,508 )
8日目
11,546
( 12,701 )
9日目
13,229
( 14,552 )
9日目
14,686
( 16,155 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・I型フレームの定番品で大径気泡管で見やすいです。
・45°測定が可能です。
・V溝付です。
・4本目盛入です。
・感度0.66mm/m=0.0382°です。
【用途】
・240

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミレベル
アルミレベル(アイビーム型)
アルミレベル(アイビーム型)マグネット付
箱型アルミレベル(赤×黒)
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格2,730-2,773 -2,884 -2,701 -2,080 -3,439 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目1日目〜6日目〜
材質1アルミ本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミ本体:アルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト