17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS レベラー(T12用)

OS レベラー(T12用)

通常単価(税別)
12,99513,476
税込単価
14,29514,824
通常出荷日:8日目

【特長】・転倒防止仕様(オプション)も御座います。・キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    136-1065
    2800.0
    スチール
    1個
    136-7349
    5600.0
    スチール製
    1個
    136-4237
    3600.0
    スチール
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,995
    ( 14,295 )
    8日目
    13,476
    ( 14,824 )
    8日目
    13,443
    ( 14,787 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・転倒防止仕様(オプション)も御座います。
    ・キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
    【商品仕様】
    ・間口×奥行×高さ (mm):1311×556×39~49
    ・12型用
    ・質量:5.6kg
    【材質/仕上】
    ・スチール製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OS レベラー(T12用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OS レベラー(T12用)
    OS レベラー(ラージキャビネット用)
    レベラー5型用
    レベラー(キャビネットDX型用)
    580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)
    軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
    メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐エスコ大阪製罐
    通常価格12,995-13,92513,78613,786217,25021,647
    通常出荷日8日目8日目11日目11日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト