17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド (手締用・ストッパー付)

通常単価(税別)
9401,621
税込単価
1,0341,783
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・PPバンドとストッパーのセット物です【用途】・手締め用の結束、梱包

  • 幅 (mm)
    15.5
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
4903599024425
828-0800
247.000
1個
100
4903599024432
828-0801
520.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
2日目
1,621
( 1,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPバンドとストッパーのセット物です
【用途】
・手締め用の結束、梱包

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバンド (手締用・ストッパー付) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内用
5
満足度:5.0
社内の荷物などの搬送用に使用しています。類似品でも大差はないと思っていますが、ブランドに信頼性があるので選定しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド (手締用・ストッパー付)
梱包用品 PPバンド
PPバンド (手締用)
手締用PPバンド ストッパー付
PPバンド(手締用)
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格940-688 -518 -1,1483,188710 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
幅(mm)15.5915.515.515.515.5
-----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)---
引張強度(kg)100-100---
厚さ(mm)0.50.50.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト