17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型水産コンテナ L-1-B

L型水産コンテナ

通常単価(税別)
1,776
税込単価
1,954
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・農業・水産用に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高く通気性が良いポリプロピレン製のコンテナ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

L-1-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-1-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ブルー
容量(L)
10
外形間口(mm)
586
外形奥行(mm)
281
外形高さ(mm)
83
許容重量(kg)
2×20段
JANコード
4901860096201
色詳細
-
適用カード差し(別売)
あり
有効内寸(mm)奥行
244
有効内寸(mm)間口
544
有効内寸(mm)高さ
69
質量(g)
610
内容量
10梱包

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 許容重量(kg)

  • JANコード

  • 色詳細

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-1-B

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

許容重量

(kg)

JANコード

色詳細

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブルー
10
586
281
83
2×20段
4901860096201
-
244
544
69
610
10梱包
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,776
( 1,954 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・農業・水産用に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高く通気性が良いポリプロピレン製のコンテナです。
・積み重ねも可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型水産コンテナの型番L-1-Bのページです。 型番L-1-Bに関する仕様情報を記載しております。
L型水産コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型水産コンテナ
BS型メッシュコンテナ ブルー
メッシュコンテナ ST型・FS型
メッシュコンテナ MC型
73L・86L コンテナ
ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型岐阜プラスチック工業アイリスオーヤマエスコ三甲
通常価格1,77613,170 -1,400 -849 -11,600 -1,267 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
適用カード差し(別売)あり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト