17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg KZP150Y-DX

ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

通常単価(税別)
18,900
税込単価
20,790
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・外寸法:W456×D728×H860・プラスチックテーブル・ハンドル折りたたみ式・積載量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    9400.0
  • トラスココード
    868-5302
  • 幅(mm)
    456
  • ハンドル高さ(mm)
    860
  • タイプ
    折りたたみハンドル
  • 長さ(mm)
    728

型番:

KZP150Y-DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 台車  製品特長・仕様

KZP150Y-DXの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
質量(g)
9400.0
トラスココード
868-5302
幅(mm)
456
ハンドル高さ(mm)
860
タイプ
折りたたみハンドル
長さ(mm)
728

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZP150Y-DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,900
( 20,790 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W456×D728×H860
・プラスチックテーブル
・ハンドル折りたたみ式
・積載量150kg
・キャスター100φ
・トラスココード:868-5302
・質量:9.4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kgの型番KZP150Y-DXのページです。 型番KZP150Y-DXに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg
環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg
724x464mm/150kg 運搬車
715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)
スチール台車"ダンディDシリーズ"(折りたたみハンドル式) サイレントキャスタータイプ
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
メーカーナイキアズワンエスコエスコDANDYエスコ
通常価格18,90014,014 -11,40020,50018,64629,450
通常出荷日18日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製樹脂製-スチール製
均等荷重(kg)150-150150-150
本体/オプション本体本体本体本体-本体
質量(g)9400.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト