17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 移動用PAスピーカースタンドセット KZ-534
  • TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

通常単価(税別)
134,421
税込単価
147,863
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。【セット内容】・スピーカースタンド×2、収納ケー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    193
  • 高さ (mm)
    333
  • JANコート
    4538095001436
  • トラスココード
    722-3757
  • 質量(g)
    14700.0
  • 詳細タイプ
    移動用PAスピーカースタンドセット
  • 適合機種
    KZ-1200/KZ-1200E/KZ-650A
  • 材質1
    内パイプ/脚部:アルミ
  • 材質2
    外パイプ:一般構造用鋼管
  • 材質3
    収納ケース:アルミラミネート合板
  • 仕様
    構成品:スピーカースタンド×2、収納ケース×1

型番:

KZ-534
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZ-534の仕様・寸法情報

その他
オプション
幅(mm)
1200
奥行(mm)
193
高さ(mm)
333
JANコート
4538095001436
トラスココード
722-3757
質量(g)
14700.0
詳細タイプ
移動用PAスピーカースタンドセット
適合機種
KZ-1200/KZ-1200E/KZ-650A
材質1
内パイプ/脚部:アルミ
材質2
外パイプ:一般構造用鋼管
材質3
収納ケース:アルミラミネート合板
仕様
構成品:スピーカースタンド×2、収納ケース×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZ-534
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,421
( 147,863 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
【セット内容】
・スピーカースタンド×2、収納ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 移動用PAスピーカースタンドセットの型番KZ-534のページです。 型番KZ-534に関する仕様情報を記載しております。
TOA 移動用PAスピーカースタンドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
TOA スピーカースタンド 1.7kg
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットマイクロホン
TOA ヘッドセットキット
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格134,42120,39313,89015,20021,7265,685
通常出荷日7日目7日目4日目5日目7日目5日目
その他オプションオプション----
幅(mm)1200-----
奥行(mm)193-----
高さ(mm)333-----
JANコート45380950014364538095001061----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト