17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オフィスチェア トルテR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KZ-230GB-T1D3

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ロッキング時に、座面が前方にスライドするデュアルモーション機構が、後方への影響寸法を小さくし、通行に充分なスペースを確保。
・デュアルモーションロッキングにより、ロッキングしてもPCディスプレイとの視距離の変化を最小現に抑え、PCワーク時の目の負担を和らげます。
【材質】
・背・座:布地張り●本体:ポリプロピレン樹脂●脚:強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
152-0776
質量(g)
12400.0
材質1
背・座:布地張り●本体:ポリプロピレン樹脂●脚:強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付
奥行(mm)
545
高さ(mm)
870~960
幅(mm)
570
座奥行(mm)
420
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト