17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA スピーカースタンド KZ-100WS用 KZ-100ST
  • TOA スピーカースタンド KZ-100WS用

TOA スピーカースタンド KZ-100WS用

通常単価(税別)
36,346
税込単価
39,981
通常出荷日:7日目

【特長】・KZ-100WS用スピーカースタンドです。【商品仕様】・高さ:900mm・許容スピーカ荷重:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 高さ (mm)
    900
  • トラスココード
    722-3714
  • 質量(g)
    4600
  • 詳細タイプ
    スピーカースタンド
  • 適合機種
    KZ-100WS
  • 仕様
    許容スピーカ荷重:30Kg

型番:

KZ-100ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZ-100STの仕様・寸法情報

その他
オプション
高さ(mm)
900
トラスココード
722-3714
質量(g)
4600
詳細タイプ
スピーカースタンド
適合機種
KZ-100WS
仕様
許容スピーカ荷重:30Kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZ-100ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,346
( 39,981 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KZ-100WS用スピーカースタンドです。
【商品仕様】
・高さ:900mm
・許容スピーカ荷重:30Kg
・トラスココード:722-3714
・質量:4.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA スピーカースタンド KZ-100WS用の型番KZ-100STのページです。 型番KZ-100STに関する仕様情報を記載しております。
TOA スピーカースタンド KZ-100WS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA スピーカースタンド KZ-100WS用
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
TOA スピーカースタンド 1.7kg
TOA 車載用ホーンスピーカー5W
TOA 車載用ホーンスピーカー15W
TOA 車載用ホーンスピーカー30W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格36,346134,42120,39310,66218,36326,026
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
その他オプションオプションオプション---
高さ(mm)900333-161277297.5
トラスココード722-3714722-3757722-3927722-3854722-3897722-3901
質量(g)460014700.01700100017003400
詳細タイプスピーカースタンド移動用PAスピーカースタンドセットスピーカースタンド車載用ホーンスピーカー車載用ホーンスピーカー車載用ホーンスピーカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト