17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm KV-50

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

通常単価(税別)
156,436
税込単価
172,080
通常出荷日:19日目

【特長】・円形工作物の芯出し、精密加工の治具として使用します。【用途】・円形工作物の心出し、鑚孔、研磨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    その他
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    60
  • 底面とV溝の平行度 (μm)
    10
  • V溝付枡型
  • JANコード
    4520698007281
  • トラスココード
    838-1598
  • 質量(g)
    3000
  • 材質詳細
    炭素工具鋼
  • 仕上げ
    研磨仕上げ

型番:

KV-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KV-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
その他
幅(mm)
50
奥行(mm)
50
高さ(mm)
60
底面とV溝の平行度(μm)
10
V溝付枡型
JANコード
4520698007281
トラスココード
838-1598
質量(g)
3000
材質詳細
炭素工具鋼
仕上げ
研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KV-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,436
( 172,080 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形工作物の芯出し、精密加工の治具として使用します。
【用途】
・円形工作物の心出し、鑚孔、研磨、ミーリング工作等。
【商品仕様】
・V面平行度は1/100mm以内
・縦×横×長さ(mm):50×50×60
・把持能力40φ
・研磨仕上げ
・焼入品
・JANコード:4520698007281
・トラスココード:838-1598
・質量:3kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mmの型番KV-50のページです。 型番KV-50に関する仕様情報を記載しております。
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm
ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g
Vブロック(硬鋼製焼入)
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ
通常価格156,43683,338129,360203,58711,89242,759 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目7日目1日目〜
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックその他Vブロック
材質その他その他その他その他-その他
幅(mm)50304060--
奥行(mm)50304060--
高さ(mm)60405070--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト