17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD 靴カバーPVC (20足入) KUTSUKABA

UCD 靴カバーPVC (20足入)【20個入り】

通常単価(税別)
2,719
税込単価
2,991
通常出荷日:4日目

【特長】・靴の上から装着し埃やゴミの侵入を防ぎます。【用途】・食品工場などでの作業、工場見学者用として...

詳細を確認

    型番:

    KUTSUKABA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    KUTSUKABAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KUTSUKABA
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,719
    ( 2,991 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴の上から装着し埃やゴミの侵入を防ぎます。
    【用途】
    ・食品工場などでの作業、工場見学者用として。
    【商品仕様】
    ・フリーサイズ
    ・1袋(20足入)
    ・トラスココード:827-4847
    ・質量:390g
    【材質/仕上】
    ・PVC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UCD 靴カバーPVC (20足入)の型番KUTSUKABAのページです。 型番KUTSUKABAに関する仕様情報を記載しております。
    UCD 靴カバーPVC (20足入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UCD 靴カバーPVC (20足入)
    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)
    帆布靴カバー
    ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)
    アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)
    不織布靴カバー5枚入り
    メーカー宇都宮製作日本マルセル富士手袋東和コーポレーション(ビニスター)アゼアスコーコス信岡
    通常価格2,71911,8766,1415891,731351
    通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト