17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防蜂用 上着のみ

防蜂用 上着のみ

通常単価(税別)
10,405
税込単価
11,446
通常出荷日:5日目

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • シルバー
  • 材質
    ポリエステル
  • 材質1
    ポリエステル
  • 冷却ファン有無
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩巾×袖丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩巾×袖丈

(cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
50×54
4573210821360
125-1560
116
50
54
64
300.000
1個
L
52×56
4573210821377
125-1551
120
52
56
66
310.000
1個
4L
58×58
4573210821407
125-1573
140
58
58
70
340
1個
5L
60×58
4573210821414
125-1582
148
60
58
70
350.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,405
( 11,446 )
5日目
10,405
( 11,446 )
5日目
10,405
( 11,446 )
5日目
10,405
( 11,446 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防蜂用 上着のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防蜂用 上着のみ
防蜂用 ズボンのみ
ポリ 服地のみ
綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
ポリ ブルゾン 服地のみ
綿タチエリ 服地のみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格10,40510,4056,371 -5,512 -5,344 -7,261 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
シルバーシルバー----
材質ポリエステルポリエステルポリエステル-ポリエステル綿
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル100%-ポリエステル100%綿100%
冷却ファン有無-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト