17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿薄手ワーク空調服

通常単価(税別)
6,7147,350特別価格
税込単価
7,3858,085特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・綿100%の高密度綿ブロードを採用しました・吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群のスタンダード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質1
    高密度綿ブロード(綿100%)

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩巾×袖丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • 冷却ファン有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩巾×袖丈

(cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

着丈(cm)

質量(g)

冷却ファン有無

最小発注数量
シルバー
M
50×54
4573210820011
128-7327
116
64
480
1個
シルバー
L
52×56
4573210820028
128-7329
120
66
500
1個
シルバー
LL
54×58
4573210820035
128-7325
124
68
520
1個
シルバー
3L
56×60
4573210820042
128-7330
132
70
540
-
1個
シルバー
4L
58×58
4573210820059
128-7323
140
70
560
-
1個
シルバー
5L
60×58
4573210820066
128-7319
148
70
580
-
1個
ダークブルー
M
50×54
4582397504836
827-8387
116
64
480
-
3個
ダークブルー
L
52×56
4582397504843
827-8388
120
66
500
-
3個
ダークブルー
LL
54×58
4582397504850
827-8389
124
68
520
2個
ダークブルー
3L
56×60
4582397504867
827-8390
132
70
540
-
3個
ダークブルー
4L
58×58
4582397504874
827-8391
140
70
560
2個
ダークブルー
5L
60×58
4582397504881
827-8392
148
70
580
2個
モスグリーン
M
50×54
4582397504898
827-8393
116
64
480
5個
モスグリーン
L
52×56
4582397504904
827-8394
120
66
500
5個
モスグリーン
LL
54×58
4582397504911
827-8395
124
68
520
5個
モスグリーン
4L
58×58
4582397504935
827-8397
140
70
560
5個
モスグリーン
5L
60×58
4582397504942
827-8398
148
70
580
5個
ライトブルー
M
50×54
4582397504959
827-8399
116
64
480
5個
ライトブルー
L
52×56
4582397504966
827-8400
120
66
500
5個
ライトブルー
LL
54×58
4582397504973
827-8401
124
68
520
5個
ライトブルー
4L
58×58
4582397504997
827-8403
140
70
560
1個
ライトブルー
5L
60×58
4582397505000
827-8404
148
70
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8345,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
6,8345,947
( 6,542 )
1日目
7,1285,947
( 6,542 )
1日目
7,0285,947
( 6,542 )
1日目
7,1285,947
( 6,542 )
1日目
7,3505,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,3505,947
( 6,542 )
1日目
6,7145,947
( 6,542 )
6日目
6,7145,947
( 6,542 )
1日目
6,714
( 7,385 )
1日目
6,714
( 7,385 )
1日目
7,2736,066
( 6,673 )
1日目
6,714
( 7,385 )
1日目
6,714
( 7,385 )
6日目
7,350
( 8,085 )
1日目
7,2736,066
( 6,673 )
1日目
7,2736,066
( 6,673 )
1日目
7,350
( 8,085 )
1日目
6,714
( 7,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%の高密度綿ブロードを採用しました
・吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群のスタンダードアイテムです
・低ランニングコストの商品です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・作業に最適です

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿薄手ワーク空調服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿薄手ワーク空調服
綿タチエリ 服地のみ
ポリ 服地のみ
綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
ポリ ブルゾン 服地のみ
混紡 ツヅキ服 服地のみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,714-7,261 -6,371 -5,512 -5,344 -17,267 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質1高密度綿ブロード(綿100%)綿100%ポリエステル100%-ポリエステル100%-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト