17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ 服地のみ

通常単価(税別)
6,3716,975特別価格
税込単価
7,0087,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送りま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質
    ポリエステル
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 冷却ファン有無
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩巾×袖丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩巾×袖丈

(cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
ネイビー
L
52×56
4582397498289
827-8358
120
52
66
500
5個
ネイビー
LL
54×58
4582397498296
827-8359
124
54
68
520
5個
ネイビー
3L
56×60
4582397498302
827-8360
132
56
70
540
5個
ネイビー
5L
60×58
4582397498326
827-8362
148
60
70
580
5個
シルバー
L
52×56
4582397498340
827-8364
120
52
66
500
5個
シルバー
LL
54×58
4582397498357
827-8365
124
54
68
520
5個
シルバー
3L
56×60
4582397498364
827-8366
132
56
70
540
3個
モスグリーン
S
48×52
4573210828291
827-8423
112
48
62
480
5個
モスグリーン
L
52×56
4582397498401
827-8370
120
52
66
500
5個
モスグリーン
LL
54×58
4582397498418
827-8371
124
54
68
520
5個
モスグリーン
3L
56×60
4582397498425
827-8372
132
56
70
540
3個
モスグリーン
4L
58×58
4582397498432
827-8373
140
58
70
560
3個
モスグリーン
5L
60×58
4582397498449
827-8374
148
60
70
580
3個
ダークブルー
S
48×52
4573210828307
827-8424
112
48
62
480
5個
ダークブルー
M
50×54
4582397498456
827-8375
116
50
64
480
5個
ダークブルー
L
52×56
4582397498463
827-8376
120
52
66
500
5個
ダークブルー
LL
54×58
4582397498470
827-8377
124
54
68
520
5個
ダークブルー
3L
56×60
4582397498487
827-8378
132
56
70
540
3個
ダークブルー
4L
58×58
4582397498494
827-8379
140
58
70
560
3個
ダークブルー
5L
60×58
4582397498500
827-8380
148
60
70
580
3個
チャコール
M
50×54
4582397498517
827-8381
116
50
64
480
5個
チャコール
L
52×56
4582397498524
827-8382
120
52
66
500
5個
チャコール
LL
54×58
4582397498531
827-8383
124
54
68
520
5個
チャコール
3L
56×60
4582397498548
827-8384
132
56
70
540
3個
チャコール
4L
58×58
4582397498555
827-8385
140
58
70
560
3個
チャコール
5L
60×58
4582397498562
827-8386
148
60
70
580
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,371
( 7,008 )
1日目
6,975
( 7,673 )
1日目
6,371
( 7,008 )
1日目
6,975
( 7,673 )
6日目
6,9755,818
( 6,400 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
6日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
6日目
6,439
( 7,083 )
6日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
6日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,9755,818
( 6,400 )
2日目
6,9755,818
( 6,400 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
4日目
6,439
( 7,083 )
6日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
4日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・空気漏れの少ない、空調服(TM)の素材として最も適した生地を使用した空調服(TM)です。
・透湿性の優れたソフトな風合いの、東レの"エアコンテック(R)"素材を採用しています。
・優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。
・作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ 服地のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ 服地のみ
ポリ ブルゾン 服地のみ
綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
綿タチエリ 服地のみ
混紡 ツヅキ服 服地のみ
防蜂用 ズボンのみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,371-5,344 -5,512 -7,261 -17,267 -10,405
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜5日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質ポリエステルポリエステル-綿ポリエステル75%/綿25%ポリエステル
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%-綿100%-ポリエステル
冷却ファン有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト