ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付

通常単価(税別)
31,029
税込単価
34,132
通常出荷日:1日目

【特長】・スベリやすいふっ素樹脂製です。【用途】・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。【商品...

詳細を確認

型番:

KTST-0511T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KTST-0511Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KTST-0511T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,029
( 34,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スベリやすいふっ素樹脂製です。
【用途】
・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
【商品仕様】
・粘着タイプ
・JANコード:4535395501307
・トラスココード:820-1689
・質量:1472g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付の型番KTST-0511Tのページです。 型番KTST-0511Tに関する仕様情報を記載しております。
光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付
光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
ふっ素樹脂粘着テープ AGF-100A-0シリーズ
メーカーエスコミスミ中興化成工業アズワン
通常価格31,02921,21919,900977 -7,86616,149
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト