ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NANIWA(浪速鉄工) 足長アイボルト(スチール製・生地) |
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
NANIWA(浪速鉄工) アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ |
|
水本機械製作所 ステンレス Sカン SAM型 |
|
水本機械製作所 ステンレス Sカン SAE型 |



型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,587円 ( 31,446円 ) | 9日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 9日目 |
31,119円 ( 34,231円 ) | 9日目 |
35,348円 ( 38,883円 ) | 9日目 |
37,625円 ( 41,388円 ) | 9日目 |
【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・シャックルや吊りピンがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

バーコ
1tエンジンクレーン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~