ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

ベッセイ 三方締めクランプKT5-1 KT5-1
  • ベッセイ 三方締めクランプKT5-1
通常単価(税別)
4,285
税込単価
4,714
通常出荷日:1日目

【特長】・三方締めのクランプが容易に行なえます。【用途】・木工。【材質】・中炭素鋼・本体:鉄

詳細を確認

型番:

KT5-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT5-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
トラスココード
853-4752
JANコード
4008158026176
質量(g)
300
材質1
中炭素鋼
材質2
本体:鉄
全長(mm)
220
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KT5-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285
( 4,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三方締めのクランプが容易に行なえます。
【用途】
・木工。
【材質】
・中炭素鋼
・本体:鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベッセイ 三方締めクランプKT5-1の型番KT5-1のページです。 型番KT5-1に関する仕様情報を記載しております。
ベッセイ 三方締めクランプKT5-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベッセイ 三方締めクランプKT5-1
ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット
特殊クランプ治具(2個1組)
クランプGU型
L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント
溶接バイスセット
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格4,2854,57912,52511,0143,76852,671
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体パーツパーツ本体パーツ本体
トラスココード853-4752853-4786853-4813396-1958324-9191104-5288
JANコード4008158026176-----
質量(g)3001390480170070010660
材質1中炭素鋼スチール-スチール炭素工具鋼鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト