17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia コッテイ カードホルダー ライトブルー KT-1937-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

sedia コッテイ カードホルダー ライトブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KT-1937-11

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・様々なシーンで活躍するカラフルなナイロン素材のケースです。
・バッグに入れて持ち運ぶのに便利なサイズです。
・鮮やかでポップなカラーリングがキュートな12枚収容のカードホルダーです。
【用途】
・サイズ(縦×横×マチ):75×110×13mm
・カラー:ライトブルー
・カード収容枚数:12枚
・カード収容サイズ:最大60×92mm
【商品仕様】
・コッテイカードホルダーライトブルー
・JANコード:49742141289
・質量:61g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン
・ホルダー:PVC
・止め具:PVC

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト