17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イトーキ オフィスチェア ボニートチェア(バリュータイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KT-146GK-T1N4

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトながら腰部にフィットする形状とホールドするサイズの背もたれが、安心感のある座り心地を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
トラスココード
152-2367
質量(g)
12200.0
材質1
背・座:布地張り●背裏:ポリプロピレン樹脂●肘:ポリプロピレン樹脂●脚:強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付
奥行(mm)
545
高さ(mm)
780~880
幅(mm)
580
座高(mm)
410~510
座幅(mm)
440
座奥行(mm)
415

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト