ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | 質量 | 材質 |
|---|---|---|
| KSW-WAU02 | 8kg | ステンレス製、枠材質:ステンレス |
【特長】
・靴底洗浄装置用オプションの吸水マット台です。
・抜群の吸水性で、お手入れも簡単です。
【用途】
・食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに。
【商品仕様】
・吸水マット台
・質量:8kg
【材質/仕上】
・ステンレス製
・枠材質:ステンレス


アズワン
マジック吸水マット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八幡ねじ
疲労軽減マット 450mm×900mm
5通常価格(税別):2,644円~

タキゲン製造
難燃性膜付グロメット C-30-SG
4.5通常価格(税別):24円~

ミスミ
安全保護材 D型ゴム
4.4通常価格(税別):319円~

ミスミ
トリム
4.4通常価格(税別):580円~

ミスミ
トリムシール
4.4通常価格(税別):1,537円~

ミスミ
トリムコンパクト 角型・U型
4.3
イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
4.2通常価格(税別):145円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~