ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡 KSUS800W

積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

通常単価(税別)
146,237
税込単価
160,861
通常出荷日:11日目

【特長】・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。・ステンレスミラー(...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    ステンレス
  • ミラー枚数
    2枚
  • 用途
    屋内外両用
  • トラスココード
    854-8152
  • 質量(g)
    63800
  • 材質1
    鏡面:ステンレス/鏡面フード:ポリカーボネート樹脂/支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)/裏板・支柱取付金具・W金具:溶融亜鉛めっき
  • 像大きさ(曲面R)
    3000
  • 形状
    丸型
  • 高さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    800
  • 仕様
    支柱寸法 径×肉厚(mm):φ89.1×3.2、型式:二面鏡※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠
  • 付属品
    【ミラー】DSUS-800-HD×2【金具】カナグ800W-89-R【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20【サイン板】サユウAL-1-95

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KSUS800W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 800W
品番品名数量材質備考
1鏡面2ステンレスΦ800
2裏板2SGCC 
3フード2ポリカーボネート樹脂橙色
4裏板取付金具2SPHC溶融亜鉛めっき
5支柱取付金具2SPHC溶融亜鉛めっき
6W取付金具2STK400,STKR400,SPHC溶融亜鉛めっき
7注意板1  
8取付バンド2  
9キャップ1ポリエチレン樹脂黒色
10AP支柱1STK400,亜鉛めっき静電粉体塗装,橙色
(FP支柱)(1)(STK400)(静電粉体塗装,橙色)
<めっき支柱><1><STK400><溶融亜鉛めっき>
11ネカセ2(Φ13×300) 
図面番号KMAH11006

※鏡面は、表面に超親水化処理を施す

※道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく

KSUS800Wの仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ステンレス
ミラー枚数
2枚
用途
屋内外両用
トラスココード
854-8152
質量(g)
63800
材質1
鏡面:ステンレス/鏡面フード:ポリカーボネート樹脂/支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)/裏板・支柱取付金具・W金具:溶融亜鉛めっき
像大きさ(曲面R)
3000
形状
丸型
高さ(mm)
800
幅(mm)
800
仕様
支柱寸法 径×肉厚(mm):φ89.1×3.2、型式:二面鏡※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠
付属品
【ミラー】DSUS-800-HD×2【金具】カナグ800W-89-R【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20【サイン板】サユウAL-1-95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSUS800W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,237
( 160,861 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
・ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
・アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
・道路反射鏡協会認定品です。
【用途】
・死角対策
・駐車場の安全対策
・出会い頭事故防止対策
・カーブ地点での視界確保
・交差点での視界確保

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡の型番KSUS800Wのページです。 型番KSUS800Wに関する仕様情報を記載しております。
積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡
樹脂製ミラー(粘着テープ付)
ガレージミラー GMH(丸型)
ガレージミラー GMH(角型)
ガレージミラー GMH(楕円型)
FFミラー気配 角型 室内専用
メーカー積水樹脂日本緑十字社コミー
通常価格146,237993 -5,798 -5,807 -14,62528,711
通常出荷日11日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
ミラー形状丸型角型丸型角型丸型角型
ミラー材質ステンレスポリカボネートガラスガラスガラスポリカボネート
ミラー枚数2枚1枚1枚1枚1枚1枚
用途屋内外両用室内専用屋内外両用屋内外両用屋内外両用室内専用
トラスココード854-8152-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト