17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)

通常単価(税別)
12,108
税込単価
13,319
通常出荷日:4日目

【特長】・溝入れや突切り用です。【用途】・溝入れや突切り用。【商品仕様】・全長(mm):150(6)・...

詳細を確認

型番:

KST40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KST40の仕様・寸法情報

形状(JIS B 4151-1998)
5形:ステッキバイト
勝手
なし
高さ(mm)
22
幅(mm)
3.2
高さ(inch)
7/8
幅(inch)
1/8
全長(mm)
150(6inch)
材質
高速度鋼(SKH-57)
硬度
HRC66~68
質量(g)
70
JANコード
4967521918329
トラスココード
813-0760

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KST40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,108
( 13,319 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝入れや突切り用です。
【用途】
・溝入れや突切り用。
【商品仕様】
・全長(mm):150(6)
・幅(mm):3.2(1/8)
・高さ(mm):22(7/8)
・JIS(種類):5形
・JIS(種類):5形
・JANコード:4967521918329
・トラスココード:813-0760
・質量:70g
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH-57)
・硬度:HRC66~68

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)の型番KST40のページです。 型番KST40に関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)
スーパーツール カッティングバイト(4.8×25×165)
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)150×150
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150
トグルフッククランプ 6847S-3
強力トグルサイドクランプ 6845-3
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールナベヤナベヤ
通常価格12,10820,68278,631113,06919,86114,799
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目在庫品1日目
形状(JIS B 4151-1998)5形:ステッキバイト5形:ステッキバイト----
勝手なしなし----
高さ(mm)2225----
幅(mm)3.24.8----
高さ(inch)7/81----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト