17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具付シグナルスリング KSRF 1.5t
  • 金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

通常単価(税別)
10,21714,530
税込単価
11,23915,983
通常出荷日:9日目

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上しま...

詳細を確認
  • 材質1
    スリング:ポリエステル
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
3450.0
1個
1
3630.0
1個
2
3800.0
1個
1
3980.0
1個
3
4160.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,217
( 11,239 )
9日目
11,108
( 12,219 )
9日目
12,829
( 14,112 )
9日目
13,709
( 15,080 )
9日目
14,530
( 15,983 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・アイボルトなどがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KSRF 1.5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具付シグナルスリング KSRF 1.5t
金具付シグナルスリング KSRF 0.63t
金具付シグナルスリング KSFF 1.5t
金具付シグナルスリング KSEF 1.5t
金具付シグナルスリング KSRR 1.5t
金具付シグナルスリング KQRE 5.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格10,217-9,664 -13,269 -13,200 -9,832 -30,160 -
通常出荷日9日目4日目〜9日目9日目9日目9日目
材質1スリング:ポリエステルスリング:ポリエステルスリング:ポリエステルスリング:ポリエステルスリング:ポリエステルスリング:ポリエステル
等級(級)3等3等3等3等3等3等
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト