17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具付シグナルスリング KSRF 0.63t
  • 金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

通常単価(税別)
9,66412,252特別価格
税込単価
10,63013,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上しま...

詳細を確認
  • 材質1
    スリング:ポリエステル
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
1120.0
1個
1
1220.0
1個
2
1310.0
1個
1
1410.0
1個
3
1510.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6647,882
( 8,670 )
9日目
10,3558,447
( 9,292 )
9日目
10,9578,938
( 9,832 )
9日目
11,6509,504
( 10,454 )
9日目
12,2529,997
( 10,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・アイボルトなどがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KSRF 0.63tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具付シグナルスリング KSRF 0.63t
金具付シグナルスリング KSRF 1.5t
金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t
金具付シグナルスリング KSFF 0.63t
金具付シグナルスリング KSER 0.63t
金具付シグナルスリング KQRE 2.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格9,664-10,217 -4,252 -10,757 -6,270 -12,747 -
通常出荷日4日目〜9日目8日目〜6日目〜6日目〜9日目
材質1スリング:ポリエステルスリング:ポリエステル-スリング:ポリエステルスリング:ポリエステル-
等級(級)3等3等3等3等3等3等
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト