17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 トラ柄スポンジプロテクター KSPT-945

光 トラ柄スポンジプロテクター

通常単価(税別)
1,828
税込単価
2,011
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション性に優れた衝撃吸収材です。【用途】・駐車場や倉庫の柱や壁等コーナーの保護や緩衝材に...

詳細を確認

    型番:

    KSPT-945
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KSPT-945の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KSPT-945
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,828
    ( 2,011 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    【用途】
    ・駐車場や倉庫の柱や壁等コーナーの保護や緩衝材に。
    【商品仕様】
    ・色:トラ柄
    ・幅(mm):約44
    ・長さ(m):0.9
    ・厚さ(mm):約15
    ・取付方法:貼付タイプ(両面テープ)
    ・取付仕様:粘着テープ
    ・取付仕様:粘着テープ
    ・縦×横×厚み:44×44×15mm
    ・JANコード:4535395140308
    ・トラスココード:854-8027
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・NBR
    【セット内容/付属品】
    ・両面テープ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    光 トラ柄スポンジプロテクターの型番KSPT-945のページです。 型番KSPT-945に関する仕様情報を記載しております。
    光 トラ柄スポンジプロテクターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 トラ柄スポンジプロテクター
    トラプロテクター
    光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材
    光 L型プロテクター1000mm
    安心クッション 丸型トラ柄
    安心クッション(L字型トラ柄)
    メーカーユニットトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,82865,700 -9085,9491,509 -1,115 -
    通常出荷日1日目6日目5日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト