17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KS ノンスリップシート

KS ノンスリップシート

通常単価(税別)
3,6583,769
税込単価
4,0244,146
通常出荷日:4日目

【特長】・屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。・音がしにくいので現場の近隣に迷...

詳細を確認

ご注意

  • 自動車カバー・農業用には使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
  • シート部分が濡れていますと滑る恐れがあります。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
0.03
6000
128-4412
100
1800
1個
0.05
4500
128-4410
100
1000
1個
0.05
4500
128-4413
77
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,769
( 4,146 )
4日目
3,658
( 4,024 )
4日目
3,658
( 4,024 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。
・音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。
・滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。
【用途】
・床などの養生保護材料。

ご注意

  • 自動車カバー・農業用には使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
  • シート部分が濡れていますと滑る恐れがあります。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KS ノンスリップシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KS ノンスリップシート
ノンスリップマット グレー
エスコ ノンスリップマット
トラスコ中山 ノンスリップマット
ノンスリップ メタルグリップ
ノンスリップマット スーパーダスビット 厚み 7mm
メーカー春日商会テラモトエスコトラスコ中山山崎産業テラモト
通常価格3,658-1,74642,3571,252 -3,10213,854 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ養生シート-----
形状ロールタイプ-----
グリーン-----
材質1本体部低密度再生ポリエチレン-----
色詳細緑透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト