17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレー

ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレー

通常単価(税別)
9,31812,575
税込単価
10,25013,833
通常出荷日:4日目

【特長】・はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです・丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様で...

詳細を確認
  • ブラック/グレー
  • 材質詳細
    ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
  • 全体耐荷重 (kg)
    120

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 適合商品

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

適合商品

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納目安

最小発注数量
450(幅)×300(奥行)×1080(高)
タイヤラックカバー:CV・CVP-450
4905009494545
511-9715
3500
軽自動車用タイヤ(4本)
2個
590(幅)×360(奥行)×1270(高)
タイヤラックカバー:CV・CVP-590
4905009494552
511-9723
3700
普通自動車用タイヤ(4本)
2個
710(幅)×450(奥行)×1440(高)
タイヤラックカバー:CV・CVP-710
4905009494569
511-9731
4500
RV車用タイヤ(4本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,318
( 10,250 )
4日目
11,979
( 13,177 )
4日目
12,575
( 13,833 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです
・丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です
・紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています
【用途】
・タイヤの整理にお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレー
ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製
セーフティクッション グレー
ノロカバー
タイヤストッパー 黒
段差スロープ グレー
メーカーアイリスオーヤマサンキン日本緑十字社アラオトラスコ中山ユニット
通常価格9,318-14,544 -1,198 -124 -1,5344,429 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
ブラック/グレーシルバーグレーグレー
材質詳細ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール-----
全体耐荷重(kg)120-----

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト